Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 781A
080Z0191
Funkció: Csomag + hővisszanyerés, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: IO hosszabbító; RJ11 (CAN) a kijelzőhöz; LON RS485, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z0191
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Teljesítményvezérlés |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 11 pc |
| Bővítési modulok száma max. | 11 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Csomag + hővisszanyerés |
| I/O csatlakozók max. száma | 120 pc |
| Kieg. nyomáskapcsoló-bemenetek max. | 5 pc |
| Kieg. termosztátbemenetek max. | 5 pc |
| Kiegészítő alarm bemenetek max. | 10 pc |
| Kiegészítő analóg bemenetek max. | 5 pc |
| Kijelző - opció | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| Kijelző elöl | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | IO hosszabbítóRJ11 (CAN) a kijelzőhözLON RS485USB-B to PC |
| Kompresszor biztonsági jeleinek száma max. | 6 pc |
| Kompresszorok max. száma | 10 pc |
| Kompresszorteljesítmény-mód | Lépés/sebesség |
| Kondenzátorvezérlő típusa | Nyomás/hőmérséklet |
| Material Description | AK-PC 781A, Pack Controller |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Olajkezelés | Igen + CO2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Programozási eszközök | AK-ST 500 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dosszié terméknév | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Szabályozó típusa | Csoportaggregát-szabályzó |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tápfeszültség [V] DC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 8.0 VA |
| Teljesítményszabályozási bemenet | Nyomás/hőmérséklet |
| Teljesítményszabályozási mód | PI |
| Termék nyelve | KínaiCsehDánHollandAngolFinnFranciaNémetOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol |
| Termékcsoport | Kompresszor-/kondenzátorszab. |
| Termékjellemzők | CO2-komp.Kondenzátor hibafigyelőKülső komm. engedélyezveVáltozó kondenzátornyomásHővisszanyerési funkcióTerheléscsökkentésÉjszakai visszaállításP0 optimalizálásSzivattyúvezérlésHáromutas szelep vezérlés |
| Terméknév | Csoportaggregát-szabályzó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-PC 781A |
| További információk | Transzkr., sebesség, CO2, HP, olaj, HR |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP10 |
| Ventilátor vezérlési módja | PI |
| Ventilátorok max. száma | 8 pc |
| Ventilátorteljesítmény szabályozása | Lépés/sebesség |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.645 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.68 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428930550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |