Danfoss logo
AK-PC 351 Pack Controller

Csoportaggregát-szabályzó, AK-PC 351

080G0289

Funkció: 1 szívóoldali és 1 kondenzátor, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 8, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Alkalmazási területTeljesítményvezérlés
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]2 pc
Áramfogyasztás [W]6.0 W
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]6 pc
Division25
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkció1 szívóoldali és 1 kondenzátor
KészülékCsatlakozókkal
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaMODBUS
Kompresszorok max. száma4 pc
Kompresszorteljesítmény-módFokozat/sebesség/ISZM
Kondenzátorvezérlő típusaNyomás/hőmérséklet
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dosszié terméknévAK-PC-7XX-651A-351
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECMIMEACGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Telep menny.1
Teljesítményszabályozási bemenetNyomás/hőmérséklet
Teljesítményszabályozási módPI
Termék nyelveHorvátCsehAngolNémetMagyarOlaszLengyelPortugálOroszSzerbSpanyolTörök
TermékcsoportKompresszor-/kondenzátorszab.
TermékjellemzőkKompresszorvédelemVentilátorvédelemVáltozó kondenzátornyomásMagasnyomású biztonságLCD-kijelző, beépítettAlacsony nyomású biztonságÉjszakai üzemmód optimalizálásaP0 optimalizálás
TerméknévCsoportaggregát-szabályzó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-PC 351
TípusjelölésAK-PC 351
További információkRelay 6 solid state type
UL minősítésYes
Ventilátor vezérlési módjaPI
Ventilátorteljesítmény szabályozásaLépés/sebesség

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.348 Kilogramm
Nettó súly0.248 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.867 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm