Danfoss logo
Accessory _ Packing

ERC szabályzók

080G3336

Használat termékhez: ERC szabályzók, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Javasolt csere: 080G3342

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunkcióAjtóérzékelő kábel és csatlakozó
Használat termékhezERC szabályzók
Kábelhossz [m]3.00 m
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL Cable&connector, 3M (Door sensor)
Mennyiség csomagolási módonként108 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
TermékcsoportElectron. control accessories
TerméknévKábel
TerméktípusTartozék

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.099 Kilogramm
Nettó súly0.098 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.219 Liter
EAN/UPC5702428429283