ERC 11x
080G3342
Használat termékhez: ERC 11x, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 108
080G3342
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Ajtóérzékelő kábel |
| Használat termékhez | ERC 11x |
| Kábelhossz [m] | 3.000 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Door Sensor Cable , DI/S4 , 3M |
| Mennyiség csomagolási módonként | 108 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Kábel |
| Terméktípus | Tartozék |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.103 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.102 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428834322 |