Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. vezérlő, 15 relé, MCX15B

080G0132

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.003
1 Primer akkumulátor tömege kg0.003
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]12.0 W
Azonos termék080G0042
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0181
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]18 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V RS485 I/12
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX15B
TípusjelölésMCX15B4500741
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.758 Kilogramm
Nettó súly0.63 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.428 Liter
EAN/UPC5702423285174