Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. vezérlő, 15 relé, MCX15B2

080G0327

Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230, Kommunikáció típusa: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]15.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0181
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgrammable controllers
HangjelzésNo
KijelzőtípusNO
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusa1RS485CANBUSETHERUSB
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dosszié terméknévMCX20B2
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACUAUL Recognized
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX15B2
TípusjelölésMCX15B2
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.981 Kilogramm
Nettó súly0.6 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503