Program. vezérlő, 20 relé, MCX20B2
080G0332
Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230, Kommunikáció típusa: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G0332
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 16 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 6 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 15.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0182 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 22 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 20 pc |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programmable controllers |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kommunikáció típusa | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX20B2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACUAUL Recognized |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 20 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX20B2 |
| Típusjelölés | MCX20B2 |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.079 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.675 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.945 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |