AVTB
Az AVTB egy segédenergia nélküli hőmérsékletszabályozó, amelyet melegvíz-tartályokban, hőcserélőkben, olaj előmelegítőkben stb. vízhőmérséklet szabályozásra használunk. A szabályozó emelkedő hőmérséklet hatására zár.
A szabályozó el van látva egy szabályozószeleppel, egy termosztatikus szelepmozgatóval és egy hőmérséklet beállító gombbal. A termosztatikus szelepmozgató egy csőmembránból egy kapilláris csőből és egy érzékelőből áll.
Features and benefits
- Automatikusan szabályozza a víz hőmérsékletét a tartályokban és a hőcserélőkben.
- Széles beállítási tartomány rugalmas hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz.
- Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 130 °C-ig.