Kombinált termosztatikus érzékelők
Product types shown: 3

AVTB
Az AVTB egy segédenergia nélküli hőmérsékletszabályozó, amelyet melegvíz-tartályokban, hőcserélőkben, olaj előmelegítőkben stb. vízhőmérséklet szabályozásra használunk. A szabályozó emelkedő hőmérséklet hatására zár.
A szabályozó el van látva egy szabályozószeleppel, egy termosztatikus szelepmozgatóval és egy hőmérséklet beállító gombbal. A termosztatikus szelepmozgató egy csőmembránból egy kapilláris csőből és egy érzékelőből áll.
AVTQ
AVTQ is a self-acting flow-compensated temperature controller primarily for use in district heating systems with plate heat exchangers for instantaneous hot water production. It closes on rising sensor temperature.
It has permanent no-load (idle) temperature setting on about 40 °C (DN15) and 35 °C (DN20) which is offset by a pilot valve using flow-compensation principle during tapping. Tapping temperature can be set individually.
AVTQ prevents high temperatures in the heat exchanger when no hot water is tapped by rapidly shutting off the heat supply (e.g. hot district heating water). AVTQ can be used with most plate heat exchangers. However, the heat exchanger manufacturer should be contacted to ensure that the chosen heat exchanger has been approved for use with the AVTQ.- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.
- Infinite adjustment of operating temperature.
- Pressure-controlled opening/closing on start/stop tapping.

FJV
Az FJV egy segédenergia-nélküli hőmérséklet szabályozó, amelyet a következők szabályozására használnak:
- közvetlen kapcsolású távfűtő rendszerekben, melegvíz-tartályokból visszatérő víz hőmérséklet szabályozása
- keverőkörös távfűtési rendszerekben visszatérő víz hőmérséklet szabályozása.
A szabályozó el van látva egy szabályozószeleppel, egy termosztatikus szelepmozgatóval és egy hőmérséklet beállító gombbal. A termosztatikus szelepmozgató csak egy csőmembránból áll.
Blokk és távfűtési rendszerekhez.- közvetlen kapcsolású távfűtő rendszerekben, melegvíz-tartályokból visszatérő víz hőmérséklet szabályozása