Danfoss logo
AVTB-product-category

AVTB

Az AVTB egy segédenergia nélküli hőmérsékletszabályozó, amelyet melegvíz-tartályokban, hőcserélőkben, olaj előmelegítőkben stb. vízhőmérséklet szabályozásra használunk. A szabályozó emelkedő hőmérséklet hatására zár.

A szabályozó el van látva egy szabályozószeleppel, egy termosztatikus szelepmozgatóval és egy hőmérséklet beállító gombbal. A termosztatikus szelepmozgató egy csőmembránból egy kapilláris csőből és egy érzékelőből áll.

Features and benefits

  • Automatikusan szabályozza a víz hőmérsékletét a tartályokban és a hőcserélőkben.
  • Széles beállítási tartomány rugalmas hőmérséklet-szabályozási alkalmazásokhoz.
  • Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 130 °C-ig.