Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 50 °C - 90 °C, 2 m, Belső menet

003N8272

AVTB PN16 25/5,5 50-90 2m belső NPT víz/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz CuZn40Pb2 W. szám 2.0402
Átmérő [mm]25 mm
Csatlakozási méretekNPT 1
CsatlakozástípusokBelső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozásM22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]18.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]90 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]50 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]210 mm
Hőmérséklet-szabályozásIgen
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]115 °C
Kúp/ülék tömítőanyagNBR / Sárgaréz w. szám 2.0402
Kv-értékek [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m int NPT flo/re
MegnevezésAVTB PN16 25/5,5 50-90 2m belső NPT víz/vissz.
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 16
PN alternatív VSP10
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcióidő, nyitás [sec]3 "
Reakcióidő, zárás [sec]3 "
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagNBR gumi
SzelepméretDN 25
Szelepülék anyagCr Ni acél W.szám 1.4301
Tanúsítvány szabványaETA VA 1.54/18952
Térfogatáram szabályozásNem
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméktípusAVTB
Visszatérő korlátozó funkcióNem
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.868 Kilogramm
Nettó súly1.775 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255156123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm