Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (gyors), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Belső menet

003N8230

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m belső Rp visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz CuZn40Pb2 W. szám 2.0402
Átmérő [mm]20 mm
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekRp 3/4
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileContains Gas
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TIgen
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]20 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő anyagaÉrzékelő melegebb
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]180 mm
Hőmérséklet-szabályozásIgen
Időállandó [sec]3 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]2.0 m
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]90 °C
Kúp/ülék tömítőanyagNBR / Sárgaréz w. szám 2.0402
Kv-értékek [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionAVTB 20
MegnevezésAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m belső Rp visszatérő
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásISO 7/1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 16
PN alternatív VSP10
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcióidő, nyitás [sec]3 "
Reakcióidő, zárás [sec]3 "
SCIP dosszié száma237bc0a-4850-429b-a102-977e43f250c9
SCIP dosszié terméknévAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagNBR gumi
SzelepméretDN 20
Szelepülék anyagCr Ni acél W.szám 1.4301
Tanúsítvány szabványaETA VA 1.54/18952
Térfogatáram szabályozásNem
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméktípusAVTB (gyors)
Visszatérő korlátozó funkcióNem
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.576 Kilogramm
Nettó súly1.482 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.082 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421100905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm