AVTB-RA, 1/2# NPT SÁRGARÉZ HŐM. SZAB. HŰTÉS
003N6032RA
1/2# NPT SÁRGARÉZ HŐM. SZAB. HŰTÉS
003N6032RA
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz CuZn40Pb2 W. szám 2.0402 |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Csatlakozási méretek | NPT 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás | M22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 18.0 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 210 mm |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 0.0 m |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 55 °C |
| Kúp/ülék tömítőanyag | NBR / DZR sárgaréz BS 2872 / CZ132 |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| Megnevezés | 1/2# NPT SÁRGARÉZ HŐM. SZAB. HŰTÉS |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Product line | 08 |
| Reakcióidő, nyitás [sec] | 3 " |
| Reakcióidő, zárás [sec] | 15 " |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | NBR gumi |
| Szelepülék anyag | Cr Ni acél W.szám 1.4301 |
| Tanúsítvány szabványa | ETA VA 1.54/18952 |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméktípus | AVTB-RA |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.71 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 1.71 Kilogramm |