AVTB (gyors), PN 16, DN 25, 5.5 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Külső menet
003N5116
AVTB 25 Termosztatikus szelep 20-60#C
003N5116
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz BS 2872/CZ132 |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás | M14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Igen |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.5 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő anyaga | Érzékelő melegebb |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 180 mm |
| Hőmérséklet-szabályozás | Igen |
| Időállandó [sec] | 3 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Kapilláris cső hossza [m] | 2.0 m |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 90 °C |
| Kúp/ülék tömítőanyag | NBR / DZR sárgaréz BS 2872 / CZ132 |
| Kv-értékek [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m ext G return |
| Megnevezés | AVTB 25 Termosztatikus szelep 20-60#C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Normál csatlakozás | ISO 228/1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reakcióidő, nyitás [sec] | 3 " |
| Reakcióidő, zárás [sec] | 3 " |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | NBR gumi |
| Szelepméret | DN 25 |
| Szelepülék anyag | Cr Ni acél W.szám 1.4301 |
| Tanúsítvány szabványa | ETA VA 1.54/18952 |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméktípus | AVTB (gyors) |
| Visszatérő korlátozó funkció | Nem |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.654 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.571 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |