Danfoss logo
AVTQ/AVTB Thermostatic

AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB termoszt.mozg. 30-100 2,3m #9,5x150mm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozásM14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióHőm. szabályozó
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]9.5 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]100 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]30 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]150 mm
Időállandó [sec]25 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Tulajdonság
Érték
Kapilláris cső hossza [m]2.3 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]130 °C
Material DescriptionSPARE PARTS ELEMENT AVTA
MegnevezésAVTB termoszt.mozg. 30-100 2,3m #9,5x150mm
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
TermékcsoportTermosztatikus aktuátorok
TerméktípusAVTB

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.42 Kilogramm
Nettó súly0.399 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.076 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255156321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm