AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m
003N0130
AVTB termoszt.mozg. 20-60 2m 9,5x180mm
003N0130
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás | M14x1 / R1/2 külső menet a DIN 2999 szerint |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Hőm. szabályozó |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 9.5 mm |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 60 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 20 °C |
| Hőmérséklet-érzékelő anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
| Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm] | 180 mm |
| Időállandó [sec] | 3 " |
| Impulzuscső anyag | Réz, anyagszám 2.0090 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső hossza [m] | 2.0 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max] | 90 °C |
| Material Description | AVTB, 20-60°C, 180 mm, 2.0m |
| Megnevezés | AVTB termoszt.mozg. 20-60 2m 9,5x180mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 50 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Termékcsoport | Termosztatikus aktuátorok |
| Terméktípus | AVTB |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.428 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.409 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.076 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |