Danfoss logo
AVA-product-category

AVA

Az AVA egy segédenergia nélküli nyomáscsökkentő szabályozó elsősorban távfűtő rendszerek számára. A szabályozó alaphelyzetben zárt, és a nyomás növekedésére nyit.

​​​​​​​A szabályozó szabályozószelepből, egy szabályozómembrános állítóműből és nyomásbeállító rugó(k)ból áll.

Features and benefits

  • Automatikusan kinyílik növekvő nyomás esetén, hogy megvédje a rendszer alkatrészeit.
  • Széles nyomásbeállítási tartomány az alkalmazkodó mentesítő szabályozáshoz.
  • Víz- és glikolrendszerekhez alkalmas 150 °C-ig.