Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.07 - 2.4, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: szabad

003H6750

AVQM PN25 15/4 /0,2 menetes előremenő/vissz.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVQM,PN25,DN15Km,G3/4 korlátozó szelep
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAVQM PN25 15/4 /0,2 menetes előremenő/vissz.
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
Szeleplöket [mm]5.00 mm
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]2.40 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVQM
Tömítés CV anyagFém
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.848 Kilogramm
Nettó súly2.533 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.562 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421542712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm