Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 130 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.25 - 1.2, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: szabad

003L3595

AHQM PN16 20/2,5/0,12 küls. men. előre./vissza.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionAHQM PN16 20/2,5/0,12 ext.thr flow/ret
MegnevezésAHQM PN16 20/2,5/0,12 küls. men. előre./vissza.
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Tulajdonság
Érték
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.12 bar
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]4.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP10
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Szelepkúp DP anyagDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Szeleplöket [mm]5.00 mm
SzelepméretDN 20
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]1.20 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]1.20 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.25 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAHQM
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.721 Kilogramm
Nettó súly0.708 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.349 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421560693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm