Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 40, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Térfogatáram [m³/h]: 12 - 138, Karima, Beépítési változat: szabad

003G5582

Pressure independent control valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaAcélöntvény GP240GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]100 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.10 bar
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 100
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.40
Kavitációs tényező 100%0.35
Kavitációs tényező 25%0.45
Kavitációs tényező 50%0.45
Kavitációs tényező 75%0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAFQMP 2 PN40 100/160/0,1-1 160 cm2 blue
MegnevezésPressure independent control valve
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]1.00 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.10 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]15.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNem
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]19.00 mm
SzelepméretDN 100
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]160 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]138.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]138.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]12.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQMP 2
Tömítés CV anyagEPDM
Tömítés DP anyagEPDM
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg107 Kilogramm
Nettó súly82 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség637.44 Liter
EAN/UPC5715162398579