AFQM 2
Az AFQM 2 segédenergia nélküli, beépített szabályozószeleppel rendelkező térfogatáram-szabályozó távfűtő/távhűtő rendszerekben történő használatra szolgál. A szabályozó megakadályozza a beállított maximális térfogatáram túllépését. AMV(E) motoros állítóművel és ECL elektronikus szabályozókkal történő használata maximális energiamegtakarítást tesz lehetővé a térfogatáram és a hőmérséklet szabályozásával.
Az AFQM 2 magában foglal egy állítható térfogatáram-korlátozóval ellátott szabályozószelepet, egy csatlakozót a motoros állítóműhöz, valamint egy nyomásos membránművet egy szabályozómembránnal. A szabályozók a következő Danfoss motoros állítóművekkel használhatók:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 rugós visszatérítés nélkül, kézi működtetéssel
– AMV(E) 658 SD2) rugós visszatérítéssel és kézi működtetéssel;
– AMV(E) 659 SD1) rugós visszatérítéssel;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN jóváhagyással (EN 14597 szerint)
2) Nem rendelkezik DIN-jóváhagyással
Fő adatok:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Térfogatáram-tartomány 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Nyomáskülönbség a térfogatáram-szabályozó szelepkúpon ΔpMCV:
– 0,2 bar (standard változat) vagy
– 0,5 bar (nagy térfogatáramú változat)
– Hőmérséklet:
– Cirkulációs víz / max. 30%-os glikolos víz: 2–150 °C
– Csatlakozások: Karimás
Features and benefits
- Önműködő áramlásszabályozás a segédenergia nélküli megbízható működés érdekében.
- Állítható maximális áramlás a precíz rendszerkiegyensúlyozás és -védelem érdekében.
- Széles választékban kaphatók aktuátorok az egyszerű és a bonyolult vezérlési alkalmazásokhoz.