Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Térfogatáram [m³/h]: 3 - 28, Karima, Beépítési változat: szabad

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla előre/vissza

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaAcélöntvény GP240GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 65
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
MegnevezésAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla előre/vissza
Tulajdonság
Érték
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNem
PN alternatív VSP25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száme3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dosszié terméknévAFQM-W KF2 PN40
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 65
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]28.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]28.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]3.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM-W KF2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg59 Kilogramm
Nettó súly59 Kilogramm
Folyadékmennyiség81.862 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm