AFQM-W KF2, PN 40, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 2 - 16, Karima, Beépítési változat: szabad
003G1099
AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla előre/vissza
003G1099
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Acélöntvény GP240GH (GS-C 25) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 50 mm |
| Beállítás típus | None |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | DN 50 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.50 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 32.00 m³/h |
| Material Description | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla flow/ret |
| Megnevezés | AFQM-W KF2 PN40 50/32 /0,2 fla előre/vissza |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nem |
| PN alternatív VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b |
| SCIP dosszié terméknév | AFQM-W KF2 PN40 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4404 |
| Szeleplöket [mm] | 12.00 mm |
| Szelepméret | DN 50 |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
| Térfogatáram [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 16.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 2.00 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AFQM-W KF2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 45 Kilogramm |
| Nettó súly | 45 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 63.855 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |