AFQM 6, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 2.2 - 11, Karima, Beépítési változat: szabad
003G1084
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza.
003G1084
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 40 mm |
| Beállítás típus | None |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | DN 40 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Térfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep |
| Funkció VSP - P | Nem |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.55 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.34 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.58 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.52 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.50 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Material Description | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 flange flow/ret |
| Megnevezés | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 karimás előremen./vissza. |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nem |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| SCIP dosszié terméknév | AFQM DN40-50 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp CV anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4404 |
| Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4404 |
| Szeleplöket [mm] | 8.00 mm |
| Szelepméret | DN 40 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
| Térfogatáram [m³/h] | 11.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 11.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 2.20 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AFQM 6 |
| Tömítés CV anyag | Fém |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 33 Kilogramm |
| Nettó súly | 33 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 110.448 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |