Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 50, Térfogatáram [m³/h]: 3.2 - 16, Karima, Beépítési változat: szabad

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]50 mm
Beállítás típusNone
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 50
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozóval egybeépített szabályozó szelep
Funkció VSP - PNem
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.50
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]32.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 6 DN50 PN16 Kvs32 0,2
MegnevezésAFQM 6 PN16 50/32 /0,2 karimás előremen./vissza.
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNem
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dosszié terméknévAFQM DN40-50
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp CV anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4404
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 50
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
Térfogatáram [m³/h]16.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]16.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]3.20 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAFQM 6
Tömítés CV anyagFém
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg34 Kilogram
Nettó súly34 Kilogram
Folyadékmennyiség188.057 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm