Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | szabad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyom.kül. szabályozó |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFP PN25 0,1 - 0,7 |
| Megnevezés | AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 sárga |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.70 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dosszié terméknév | AFP/A/B |
| Szeleplöket [mm] | 7.00 mm |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szín | Sárga |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFP |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.632 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.57 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 49.392 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |