Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², PIROS

003G1016

Funkció: Nyom.kül. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFP, 0.15 bar - 1.50 DP szabályozó
MegnevezésAFP PB25 0,15-1,5 250cm2 piros
Névleges nyomás [bar]25 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.15 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosszié terméknévAFP/A/B
Szeleplöket [mm]7.00 mm
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
SzínPIROS
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFP
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.2 Kilogramm
Nettó súly13.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség47.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808306
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm