Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Sárga

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 sárga

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Material DescriptionAFP-9 PN25 0,5 - 3
MegnevezésAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 sárga
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]3.00 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosszié terméknévAFP/A/B
Szeleplöket [mm]7.00 mm
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
SzínSárga
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFP-9
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.19 Kilogramm
Nettó súly6.53 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.424 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm