Danfoss logo
Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², PIROS

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 piros

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Material DescriptionAFP-9 PN25 1 - 6
MegnevezésAFP-9 PB25 1-6 80cm2 piros
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]6.00 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosszié terméknévAFP/A/B
Szeleplöket [mm]7.00 mm
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
SzínPIROS
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFP-9
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.76 Kilogramm
Nettó súly8.079 Kilogramm
Folyadékmennyiség26.645 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm