Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Funkció: Térfogatáram szabályozó

Javasolt csere: 003G5600, 003G5596

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozó
Készüléktest anyagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFQ PN25 0,2
MegnevezésAFQ PB25 /0,2 250cm2 belső rugó
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]250.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]15.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóSemmi
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dosszié terméknévAFQ PB25
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFQ
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.628 Kilogramm
Nettó súly8.981 Kilogramm
Folyadékmennyiség20.306 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm