Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.02 - 0.4, 0.3 bar - 2 bar, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6925

AVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 men. előremenő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 thr flow
MegnevezésAVPQ 4 PN25 15/1 0,3-2,0/0,2 men. előremenő
Tulajdonság
Érték
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]2.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.30 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f
SCIP dosszié terméknévAVPQ 4 PN25 15 thread
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]0.40 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]0.40 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.02 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPQ 4
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.49 Kilogramm
Nettó súly5.49 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.742 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421545157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm