Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 32, Térfogatáram [m³/h]: 0.4 - 10, 0.3 bar - 2 bar, Karima, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6572

AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 fla térfogatáram

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]32 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatTérfogatáram
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]12.50 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 fla flo
MegnevezésAVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 fla térfogatáram
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]2.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.30 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számaa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIP dosszié terméknévAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 32
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram [m³/h]8.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPQ 4
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.779 Kilogramm
Nettó súly12.779 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.909 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421540916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm