AVPQ 4, PN 25, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.3 bar - 2 bar, Külső menet, G 1 1/4 A, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6559
AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2
003H6559
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 A |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Igen |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kavitációs tényező | 0.60 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.38 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.64 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.57 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.55 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 thr flow |
| Megnevezés | AVPQ 4 PN25 25/8 0,3-2,0/0,2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| PN alternatív VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721 |
| SCIP dosszié terméknév | AVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Cinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As |
| Szelepméret | DN 25 |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM |
| Szelepszár pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4571 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
| Térfogatáram [m³/h] | 3.50 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.20 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | AVPQ 4 |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.615 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.615 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.751 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |