Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Térfogatáram [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Külső menet, G 2 A, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6553

AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 men. előremenő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]40 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 2 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.34
Kavitációs tényező 25%0.58
Kavitációs tényező 50%0.52
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 thr flow
MegnevezésAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 men. előremenő
Tulajdonság
Érték
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dosszié terméknévAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 40
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
Térfogatáram [m³/h]10.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPQ 4
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.442 Kilogramm
Nettó súly8.218 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.815 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421540640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm