Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 0.2 bar, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: Visszatérő

003H6414

AVPB-F PN16 20/6,3 0,2 menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb virtuális0.2
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 thread return
MegnevezésAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 menet visszatérő
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.20 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 20
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]4.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.10 m³/h
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPB-F
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.698 Kilogramm
Nettó súly1.698 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.552 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421539330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm