Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 15, Térfogatáram [m³/h]: 0.09 - 2.7, 0.2 bar - 0.2 bar, Külső menet, G 3/4 A, Beépítési változat: Visszatérő

003H6413

AVPB-F PN16 15/4 0,2 menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb virtuális0.2
Elemek tartalmaNo
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVPB-F PN16 15/4 0,2 thread return
MegnevezésAVPB-F PN16 15/4 0,2 menet visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.20 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]2.70 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]2.70 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.09 m³/h
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPB-F
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.822 Kilogramm
Nettó súly1.822 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.715 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421539323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm