Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 20, Térfogatáram [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Külső menet, G 1 A, Beépítési változat: Visszatérő

003H6402

AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb virtuális0.2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QIgen
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 thread return
MegnevezésAVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 menet visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP0
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 20
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]4.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.10 m³/h
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVPB
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.189 Kilogramm
Nettó súly2.189 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.804 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421539217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm