Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.2 bar - 0.2 bar, 160 cm²

003G5600

Funkció: Térfogatáram szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusFixed
Beépítés (előremenő / visszatérő)return
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,2 160cm2 int. spring
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.20 bar
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.20 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóSemmi
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]160 cm²
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFQ 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.852 Kilogramm
Nettó súly7.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség43.44 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104096575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm