Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²

003G5597

Funkció: Térfogatáram szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]150 mm
Beállítás típusFixed
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióTérfogatáram szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 320cm2 int. spring
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Mounting (flow / return)return
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.5 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.5 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóSemmi
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFQ 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.685 Kilogramm
Nettó súly13 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség44.543 Liter
EAN/UPC5714279086522