Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFPQ PN40 0,15 - 1,5 |
| Megnevezés | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 piros |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.15 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szín | PIROS |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFPQ |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 26.664 Kilogramm |
| Nettó súly | 26.664 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 49.141 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |