Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5725

Funkció: Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm] [Max]250 mm
Átmérő [mm] [Min]150 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.50 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.50 bar
Beépítés (előremenő / visszatérő)flow
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 40
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]320 cm²
Térfogatáram szabályozásIgen
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPQ 24
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg54.3 Gramm
Nettó súly45.8 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség191.52 Liter
EAN/UPC5715162388532