AFPQ 24, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 160 cm²
003G5718
Funkció: Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó
003G5718
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Beépítés (előremenő / visszatérő) | flow |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160cm2 blue |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 160 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFPQ 24 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 36.8 Kilogramm |
| Nettó súly | 26.2 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388464 |