Danfoss logo
Render - AFPB-F - 003G1026

AFPB-F, PN 25, 0.5 bar, 250 cm²

003G1027

AFPB-F PB25 /0,5 250cm2 belső rugó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusFixed
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]0.50 bar
Beépítési változatVisszatérő
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dPb virtuális0.2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Material DescriptionAFPB-F PB25 0,5 250cm2 int. spring
MegnevezésAFPB-F PB25 /0,5 250cm2 belső rugó
Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar]0.50 bar
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]0.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dosszié terméknévAFP/A/B
Szeleplöket [mm]7.00 mm
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFPB-F
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.812 Kilogramm
Nettó súly9.812 Kilogramm
Folyadékmennyiség19.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm