AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²
003G1026
AFPB-F PB25 /0,2 250cm2 belső rugó
003G1026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Fixed |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| dPb virtuális | 0.2 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáskülönbség és térfogatáram korlátozó |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Material Description | AFPB-F PB25 0,2 250cm2 int. spring |
| Megnevezés | AFPB-F PB25 /0,2 250cm2 belső rugó |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.20 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.20 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáskülönbség szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dosszié terméknév | AFP/A/B |
| Szeleplöket [mm] | 7.00 mm |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFPB-F |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 48.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 9.6 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 65.25 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |