Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5605

Funkció: Nyom.kül. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]125 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Készüléktest anyagaAcél . No. 1.0345, horganyzott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFP 2 PN16 1-3 80cm2 yellow
Tulajdonság
Érték
MegnevezésNyomáskülönbség szabályozó membránmű
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]3.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
NyomásosztályPN 16
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
Product line08
Spring colouryellow
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM (Tekercselt, szálerősítésű)
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFP 2
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.6 Kilogramm
Nettó súly8.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség50.025 Liter
EAN/UPC5710104096278