Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15, Belső menet ISO 228/2

003Z7001

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaCW 617N
Beállító skálaIgen
CsatlakozásokG ½
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 228/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN15
Tulajdonság
Érték
MegnevezésLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
Nyomáskülönbség [kPa] [Max]3 KPa
NyomásosztályPN 20
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dosszié terméknévMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
SzelepméretDN 15
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusLENO MSV-D
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.655 Kilogramm
Nettó súly0.59 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.396 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424617837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm