ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Az ASV-PV szelepek automatikus beszabályozó szelepek. A Danfoss előbeállítható radiátortermosztát-szelepekkel együtt a Danfoss kétcsöves megoldásának részét képező egységek kiválóan alkalmasak az optimális hidraulikai egyensúly kialakítására a társasházak kétcsöves fűtési rendszereiben.
A fűtési rendszerekben az egyik jelentős probléma a jó hidraulikai egyensúly hiánya, amelyet a rendszerben folyamatosan és kiszámíthatatlan módon változó nyomáskülönbség okoz. Ennek következményeként a lakók komfortproblémákra, zajra és nagy energiaköltségre panaszkodnak.
Ezeket a panaszokat gyakran nagyobb szivattyúk beépítésével próbálják orvosolni – különösen alulfűtés esetében. Sajnos ez hatással van a nyomáskülönbségekre, és tovább növeli a rendszer energiafelhasználását. Ráadásul minél nagyobb a nyomáskülönbség, annál erősebb a rendszer zaja, különösen a fűtőtestszelepek által keltett zaj.
Az ASV automatikus beszabályozószelepek optimális nyomáskülönbséget biztosítanak a szabályozószelepek számára, és folyamatosan megfelelő áramlásról gondoskodnak az egyes ágakban. Ez az oka annak, amiért a DIN 18380 részleges terhelések esetén előírja a nyomáskülönbség szabályozását. Az ASV automatikusan alakít ki optimális hidraulikai egyensúlyt a rendszerben, részleges és teljes terhelésnél egyaránt. Ezt az egyensúlyt semmi sem zavarja meg.
Az ASV szelepek változó térfogatáramú hűtési alkalmazásokban (fan-coil, hűtőgerenda stb.) is használhatók az automatikus hidraulikai egyensúly biztosítására (ennek részleteit lásd az általános ASV adatlapon).
ASV-PV DN 50 -100 (3. gen.)
Az ASV beszabályozószelepek fűtő- és hűtőrendszerekben használatosak a dinamikus hidraulikai egyensúly érdekében. A fűtőrendszerekben az egyik jelentős probléma a jó hidraulikai egyensúly hiánya. Ezt a nyomáskülönbség okozza, amely folyamatosan és kiszámíthatatlan módon változik a fűtési rendszerben. Ennek gyakran az a következménye, hogy a felhasználók beltéri kényelmetlenségre, zajra és nagy energiaköltségre panaszkodnak. Az ASV automatikus beszabályozószelepek optimális nyomáskülönbséget biztosítanak a szabályozószelepek számára, és folyamatosan megfelelő áramlásról gondoskodnak az egyes felszállóágakban. Az ASV automatikusan alakít ki optimális hidraulikai egyensúlyt a beépítési helyen, részleges és teljes terhelésnél egyaránt. Ezt az egyensúlyt semmi sem zavarja meg.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).