ASV-PV DN 50 -100 (3. gen.)
Az ASV beszabályozószelepek fűtő- és hűtőrendszerekben használatosak a dinamikus hidraulikai egyensúly érdekében. A fűtőrendszerekben az egyik jelentős probléma a jó hidraulikai egyensúly hiánya. Ezt a nyomáskülönbség okozza, amely folyamatosan és kiszámíthatatlan módon változik a fűtési rendszerben. Ennek gyakran az a következménye, hogy a felhasználók beltéri kényelmetlenségre, zajra és nagy energiaköltségre panaszkodnak. Az ASV automatikus beszabályozószelepek optimális nyomáskülönbséget biztosítanak a szabályozószelepek számára, és folyamatosan megfelelő áramlásról gondoskodnak az egyes felszállóágakban. Az ASV automatikusan alakít ki optimális hidraulikai egyensúlyt a beépítési helyen, részleges és teljes terhelésnél egyaránt. Ezt az egyensúlyt semmi sem zavarja meg.
Features and benefits
- Térfogatáram-korlátozás
- Kisebb zajterhelés
- Nincs szükség beszabályozási módszerre
- Szabályozószelep-autoritás
- Zónaegyensúlyozás