Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Elektromagnetski ventil, EV220W, Funkcija: NO, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

042U436519

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector

Preporučena zamjena: 042N1278, 042N7608, 042U6116

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.350 psi
Dimenzija priključka [in]3/4
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakViličasta stopica DIN 43650-A
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]3/4 in
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
FunkcionalnoNe
Indeks specifikacijaEV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja12 pc
Komentari o toleranciji medijaNeutralni medij
Kv vrijednost [m³/h]7.000 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]15.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]217.5 psig
Maks. radni tlak [bar]10.0 bar
Maks. radni tlak [psig]145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34N NO000 AS024CS
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeNBR
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]24 V
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv programa dijelovaEV220W
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Opcija svitkaSpojni
Oznaka vrsteEV220W 18
Područje primjene WEEE-aYes
PogonW
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Potrošnja energije [W] 50 Hz9.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz7.0 W
Preporuke za medijWater,Brine,Oil,Air
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]200 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]500 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogonaSpojni W, 9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]18.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV220W
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaAS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.955 Kilogram
Neto težina0.767 Kilogram
Volumen0.861 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428833226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm