Danfoss logo
042N1278

Rezervni dio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Kabelski priključak

042N1278

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z zavojnica, tip B, Oznaka vrste: Kabelski priključak, Kabelski priključak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrna
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja100 pc
Kontakti2 + PE
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materijal držača kabelaPA66 + 25% GF
Materijal priključnog blokaPA66 + 25%GF
Materijal za brtvuNBR
Napon napajanja[V] AC250 V
Naziv proizvodaKabelski priključak
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik električnog priključkaObrazac A
OdobrenjeCE
Otpor kontakta, maks. [mOhm]15 mOhm
Oznaka vrsteKabelski priključak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Promjer kabela [in] [maks.]0.32 in
Karakteristike
Vrijednost
Promjer kabela [in] [min.]0.24 in
Promjer kabela [mm] [Max]8.0 mm
Promjer kabela [mm] [min.]6.0 mm
Radna struja, maks. [A]16.00 A
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]90 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]194 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDodatna oprema - magnetski svici
Standardni električni priključakDIN EN 175301-803A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvod018F Coil Type B018Z zavojnica, tip B042N Coil Type B
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina konduktora, maks. [mm2]1.5 mm²
Vrsta brtveRavno
Vrsta kućištaNeprozirno
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564